The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Impulzní relé a příslu­šen­ství
  • EPN511
  • Modulární přístroje na DIN lištu

EPN511

EAN
3250612369607
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

EPN511

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 4 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
  • EPN053

    Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V

    0,00 €  / *
  • EPN052

    Modul centrálního skupinového ovládání 230 V

    0,00 €  / *
  • EPN051

    Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A

    0,00 €  / *
  • EPN050

    Centrální přepínač, 2 A, 230 V

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
  • Klidový proud
    6 mA
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
    16 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Připo­jení
  • Typ kontaktu
    1S
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 10 mm²
  • Počet kontaktů
    1
Napětí
  • Ovlá­dací napětí AC
    12 - 12 V
  • Ovlá­dací napětí DC
    0 - 0 V
  • Ovlá­dací napětí 1
    12 - 12 V
  • Jmenovité izolační napětí
    250 V
  • Provozní napětí AC
    250 - 250 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 40 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    1,20 W
  • Spotřeba při ovlá­dání
    25 VA
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    63 mm
Osvět­lení
  • Max. zatížení zářivky
    800 VA
  • Max. zatížení zářivky s para­lelní kompenzací
    900 VA
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NO
    1
  • Počet kontaktů NC
    0

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EPN511
PDF
Hager RoHS report EPN511
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EPN511 | Hager

    Obrázek produktu EPN511

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EPN511 | Hager

    Hager Produktový list EPN511

    Produktový list cs-CZ 2025-11-09

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2020-09-10

    PDF
    262,84 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EPS450B - Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
    EPS450B
    Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
  • 2
    EPN524 - Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC
    EPN524
    Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC
  • 3
    EPN526 -
    EPN526
  • 4
    EPN528 -
    EPN528
  • 5
    EPN510 - Impulsní relé 16A, 1S, 230V AC / 110V DC
    EPN510
    Impulsní relé 16A, 1S, 230V AC / 110V DC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.