Elektronické impulsní relé s 1 spínacím kontaktem 16 A a ovládacím napětím 230V AC slouží pro spínání osvětlení a dalších elektrických zařízení pomocí připojených tlačítek. Každým stiskem tlačítka pak dochází ke změně stavu kontaktů relé. Vyznačuje se nízkou úrovní hluku a malými rozměry (šířka pouze 1 modul) a proto se snadno instaluje v rozvaděčích.
EAN
3250612369287
Balení
1 ks
Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC EPN410
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
-
Klidový proud100 mA
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC116 A
Kapacita
-
Počet modulů1
Připojení
-
Typ kontaktu1S
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 10 mm²
-
Počet kontaktů1
Napětí
-
Ovládací napětí AC230 - 230 V
-
Ovládací napětí DC0 - 0 V
-
Ovládací napětí 1230 - 230 V
-
Provozní napětí AC250 - 250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 60 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-10 - 50 °C
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN1,20 W
-
Spotřeba při ovládání5 VA
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka18 mm
-
Hloubka60 mm
Osvětlení
-
Max. zatížení zářivky280 VA
-
Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací300 VA
Vybavení
-
Počet kontaktů NO1
-
Počet kontaktů NC0
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace