The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Časové spínače analogové, digi­tální a KNX
  • EG006
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Systém řízení budov KNX

Schránka na programovatelný klíč cronotec EG006

EAN
3250612270064
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Schránka na programovatelný klíč cronotec

EG006

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • EG005

    Programovací klíč pro EE18.., EG103.., EG203, TXA02..

    0,00 €  / *
  • EG103D

    Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové, DCF, komfort

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    18 mm
  • Hloubka
    65 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration EG006
PDF
RoHS report EG006
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EG006 | Hager

    Obrázek produktu EG006

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet EG006 | Hager

    Hager Product data sheet EG006

    Schránka na programovatelný klíč cronotec

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager

    UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

    Technical data sheet including characteristics for time switches.

    PDF
    74,88 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85745231 - KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
    85745231
    KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
  • 2
    85745273 - KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
    85745273
    KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
  • 3
    85745239 - KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
    85745239
    KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
  • 4
    85745275 - KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat
    85745275
    KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat
  • 5
    85745229 - KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová
    85745229
    KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.