The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
    • DNG2502507030B
    EAN
    4012740132251
    Balení
    48 metrů
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály

    Propojovací kanál DNG 25x25 s víkem, šedá DNG2502507030B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací kanál DNG 25x25 s víkem, šedá

    DNG2502507030B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Distanční pouzdro 2 dostupné produkty
    • Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty
    • Šrou­bovací rozeta 1 dostupné produkty
    • Nůžky na stří­hání kanálů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Distanční pouzdro
    • Ruční nýtovačka Draper
    • Šrou­bovací rozeta
    • Nůžky na stří­hání kanálů
    • M51592

      Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.12mm

      0,00 €  / *
    • M5159

      Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.20mm

      0,00 €  / *
    • L5264SCHW

      Nýtovač pro nýt L 5067, rozlišovací barva černá

      0,00 €  / *
    • L5263ROT

      Nýtovač pro nýt L 5223, rozlišovací barva červená

      0,00 €  / *
    • L5262GRAU

      Nýtovač pro nýt L 5085, rozlišovací barva šedá

      0,00 €  / *
    • M5164

      Krytka hlavy upevňovacího šroubu kanálu LF/LFS/LFG

      0,00 €  / *
    • L5561

      Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      25 mm
    • Šířka
      25 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Šířka štěr­biny
      5 mm
    • Šířka štěr­biny
      7,50 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      432 - 432 mm²
    Vyba­vení
    • Kryt v rozsahu dodávky
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Barva
      Šedý kámen
    • Kód RAL
      7030
    Funkce
    • Samoz­hášivý
      Ano
    Normy
    • Třída hořlavosti podle UL94
      V0
    Bezpečnost
    • Třída požární odolnosti
      M1
    Archi­tek­tura
    • Flexi­bilní
      Ne
    Konfigu­race
    • Boční stěna
      Se štěr­binou
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montážní deska
    Elek­trický proud
    • Je odolné vůči plazivým proudům
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument International 2022-04-27
    PDF
    226,53 kB
    REACH declaration DNG2502507030B
    PDF
    RoHS report DNG2502507030B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DNG2502507030B | Hager

      Obrázek produktu DNG2502507030B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu DNG2502507030B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu DNG2502507030B

      Propojovací kanál DNG 25x25 s víkem, šedá

      PDF
    • STEP soubory

      Obrázek Step Model DNG2502507030B | Hager

      Step Model DNG2502507030B

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      412,64 kB
    • Datový list produktu

      Obrázek Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system DNG in English

      Datový list produktu en-GB 2018-10-11

      PDF
      323,61 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system DNG in German

      Datový list produktu de-DE 2018-10-11

      PDF
      320,40 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      294,91 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LKG5010007030B - Propojovací kanál LKG 50x100 s víkem, šedá
      LKG5010007030B
      Propojovací kanál LKG 50x100 s víkem, šedá
    • 2
      LKG5003707030B - Propojovací kanál LKG 50x35 s víkem, šedá
      LKG5003707030B
      Propojovací kanál LKG 50x35 s víkem, šedá
    • 3
      LKG5005007030B - Propojovací kanál LKG 50x50 s víkem, šedá
      LKG5005007030B
      Propojovací kanál LKG 50x50 s víkem, šedá
    • 4
      LKG5007507030B - Propojovací kanál LKG 50x75 s víkem, šedá
      LKG5007507030B
      Propojovací kanál LKG 50x75 s víkem, šedá
    • 5
      LKG3710007030B - Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá
      LKG3710007030B
      Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.