DAS802800ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační sloupky a pilířky
  • Stropní připo­jovací sloupky
  • DAS802800ELN

DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 2,8 - 3,1m, přírodní elox

DAS802800ELN

  • Systémy pro uklá­dání vedení

DA200-80 pilířek s rozpěrkou jednostranný 2,8 - 3,1m, přírodní elox DAS802800ELN

EAN
4012740903059
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Hloubka
    65 mm
  • Šířka
    98 mm
  • Instalační výška
    2,8 - 3,1 m
  • Nasta­vení výšky
    300 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    5 400 - 5 400 mm²
  • Tvar sloupku
    Obdélní­kový
  • Šířka víka
    80 mm
Kryt, dveře
  • Počet namon­tova­telných vík
    1
Vyba­vení
  • Nastavi­telný
    Ano
  • Je přenosný
    Ne
Kabel
  • Umís­tění kabe­lového vstupu
    Nahoru
Instalace, montáž
  • Možnost montáže na strop
    Ano
  • Vhodné pro montáž na zem
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník
  • Povrch
    Eloxovaný
  • Barva
    Hliník
Konfigu­race
  • Počet stran pro instalaci
    Jedno­stranný

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
REACH declaration DAS802800ELN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration DAS802800ELN (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek DAS802800ELN | Hager

    Obrázek produktu DAS802800ELN

  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    DAF24520009016 -
    DAF24520009016
  • 2
    DAF2452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
    DAF2452000ELN
    DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
  • 3
    DAF28020009016 -
    DAF28020009016
    tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z elastycznym przyłączem H=2m biały
  • 4
    DAF2802000ELN - DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
    DAF2802000ELN
    DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox
  • 5
    DAF452000ELN - DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox
    DAF452000ELN
    DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou jednostranný 2m, přírodní elox

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.