The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Kance­lářské stropní kanály
    • DABA501601ELN
    EAN
    4012740825269
    Balení
    12 metrů
    • Kance­lářské stropní kanály

    Elektroinstalační kanál DABS, 50 x 160 mm, přírodní elox DABA501601ELN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Elektroinstalační kanál DABS, 50 x 160 mm, přírodní elox

    DABA501601ELN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (8)
    • T-kus pro kabe­lový kanál 1 dostupné produkty
    • Ohyb kabe­lového kanálu 1 dostupné produkty
    • Montážní deska pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty
    • Trub­kový/kabe­lový držák pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty
    • Nosný systém pro konek­tory kabelů 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • T-kus pro kabe­lový kanál
    • Ohyb kabe­lového kanálu
    • Montážní deska pro kabe­lový nosný systém
    • Trub­kový/kabe­lový držák pro kabe­lový nosný systém
    • Nosný systém pro konek­tory kabelů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro kabe­lový nosný systém
    • Koncový díl pro kabe­lový kanál
    • Montážní mate­riál pro kabe­lový nosný systém
    • DABA5016079006

      T-kus pro DABA50160, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABA5016059006

      Plochý roh pro DABA50160, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABZADUN9006

      Universální adaptér pro DAB, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABZADFLR9006

      Speciální adaptér pro DAB, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABA501609VERZ

      Spojka (sada) pro DABS50160, pozink.

      0,00 €  / *
    • DABA5016089006

      Krycí rámeček pro DABA50160, bílý hliník

      0,00 €  / *
    • DABA501606ELN

      Koncovka pro DABA50160, přírodní elox

      0,00 €  / *
    • DABA50160109006

      Držák oceloplechový pro DABS50160, bílý hliník

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      160 mm
    • Délka
      3 000 mm
    • Tloušťka mate­riálu
      1,80 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povrch
      Eloxovaný
    • Barva
      Hliník

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration DABA501601ELN
    PDF
    RoHS report DABA501601ELN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek DABA501601ELN | Hager

      Obrázek produktu DABA501601ELN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu DABA501601ELN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu DABA501601ELN

      Elektroinstalační kanál DABS, 50 x 160 mm, přírodní elox

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      DABA5008089006 - Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník
      DABA5008089006
      Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník
    • 2
      DABZAB4009006 - Závěs oceloplechový pro DAB 400 - 700 mm, bílý hliník
      DABZAB4009006
      Závěs oceloplechový pro DAB 400 - 700 mm, bílý hliník
    • 3
      DABA500809VERZ - Spojka (sada) pro DABA50080, pozink.
      DABA500809VERZ
      Spojka (sada) pro DABA50080, pozink.
    • 4
      DABA5008019006 - Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník
      DABA5008019006
      Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník
    • 5
      DABA5008069016 -
      DABA5008069016

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.