The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Kance­lářské stropní kanály
  • DABA5008019006
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník DABA5008019006

EAN
4012740206419
Balení
24 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník

DABA5008019006

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • T-kus pro kabe­lový kanál 1 dostupné produkty
  • Stropní profil pro kabe­lový nosný systém 3 dostupné produkty
  • Ohyb kabe­lového kanálu 1 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty
  • Koncový díl pro kabe­lový kanál 1 dostupné produkty
  • Montážní mate­riál pro kabe­lový nosný systém 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • T-kus pro kabe­lový kanál
  • Stropní profil pro kabe­lový nosný systém
  • Ohyb kabe­lového kanálu
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro kabe­lový nosný systém
  • Koncový díl pro kabe­lový kanál
  • Montážní mate­riál pro kabe­lový nosný systém
  • DABA5008079006

    T-kus pro DABA50080, bílý hliník

    0,00 €  / *
  • DABZAB7009006

    Závěs oceloplechový pro DAB 700 - 1300 mm, bílý hliník

    0,00 €  / *
  • DABZAB4009006

    Závěs oceloplechový pro DAB 400 - 700 mm, bílý hliník

    0,00 €  / *
  • DABZAB2509006

    Závěs oceloplechový pro DAB 250 - 400 mm, bílý hliník

    0,00 €  / *
  • DABA5008059006

    Plochý roh pro DABA50080, bílý hliník

    0,00 €  / *
  • DABA5008089006

    Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník

    0,00 €  / *
  • DABA500806ELN

    0,00 €  / *
  • DABA50080109006

    Držák oceloplechový pro DABA50080, bílý hliník

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    50 mm
  • Šířka
    80 mm
  • Délka
    3 000 mm
  • Tloušťka mate­riálu
    1,80 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Hliník
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Bílý hliník
  • Kód RAL
    9006

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration DABA5008019006
PDF
Hager RoHS report DABA5008019006
PDF

Ke stažení

  • Obrázek DABA5008019006 | Hager

    Obrázek produktu DABA5008019006

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list DABA5008019006 | Hager

    Hager Produktový list DABA5008019006

    Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    L5800 - Úhelník pro ochranné pospojení
    L5800
    Úhelník pro ochranné pospojení
  • 2
    DABZAB7009006 - Závěs oceloplechový pro DAB 700 - 1300 mm, bílý hliník
    DABZAB7009006
    Závěs oceloplechový pro DAB 700 - 1300 mm, bílý hliník
  • 3
    DABZAB7009016 -
    DABZAB7009016
  • 4
    DABA500806ELN -
    DABA500806ELN
  • 5
    DABA5008019016 -
    DABA5008019016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.