The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Kance­lářské stropní kanály
  • DABA5008089006
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník DABA5008089006

EAN
4012740206679
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník

DABA5008089006

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • DABA5008019006

    Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    50 mm
  • Šířka
    80 mm
  • Délka
    2 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Barva
    Bílý hliník
  • Kód RAL
    9006

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration DABA5008089006
PDF
Hager RoHS report DABA5008089006
PDF

Ke stažení

  • Obrázek DABA5008089006 | Hager

    Obrázek produktu DABA5008089006

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list DABA5008089006 | Hager

    Hager Produktový list DABA5008089006

    Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    L5800 - Úhelník pro ochranné pospojení
    L5800
    Úhelník pro ochranné pospojení
  • 2
    DABZAB7009006 - Závěs oceloplechový pro DAB 700 - 1300 mm, bílý hliník
    DABZAB7009006
    Závěs oceloplechový pro DAB 700 - 1300 mm, bílý hliník
  • 3
    DABZAB7009016 -
    DABZAB7009016
  • 4
    DABA500806ELN -
    DABA500806ELN
  • 5
    DABA5008019006 - Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník
    DABA5008019006
    Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.