Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65130, bílá BRS6513019010
EAN
4012740215978
Balení
8 Měřiče
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Zobrazit více 3 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka130 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče7 700 - 7 700 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)18
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)32
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, 45mm
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškovou barvou
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Soubory DXF
Soubory DXF International 2023-02-02
DXF365,63 kB -
Soubory STEP
Soubory STEP International 2023-02-02
STP1,17 MB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,64 kB -
Prohlášení o shodě
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Více dokumentace