The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BRN s tříko­mo­rovým systémem
  • BRN6521019016
  • Parapetní kanály BRN s tříko­mo­rovým systémem

Parapetní kanál BRN plast, 65210, dopr. bílá BRN6521019016

EAN
4012740008112
Balení
6 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Parapetní kanál BRN plast, 65210, dopr. bílá

BRN6521019016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
BR08029016
BR08029016
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (11)
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Přepážka pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
    • Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
    • Čelní deska pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál
    • Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál
    • Přepážka pro nástěnný kanál
    • Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál
    • Čelní deska pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • BR6521079016

      Krytka řezu BR 65210, oceloplechová, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BR65210W9016

      Rámeček pro průchod zdí BR65210, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BR210WK9016

      Koncovka rámečku průchodu zdí BRS/BRA 65x210D dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • M1043

      Oddělovací přepážka pro parapet. kan. (PVC )

      0,00 €  / *
    • BRHT

      0,00 €  / *
    • BRKL

      Kabelová příchytka, PA polyamid

      0,00 €  / *
    • BRTB

      Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy

      0,00 €  / *
    • GT4519016

      Rámeček 1násobný pro 45x45, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • GT4529016

      Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • GT4539016

      Rámeček 3násobný pro 45x45, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BR6521069016

      Koncovka, BRA65210, plast bezhalogen., bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      68 mm
    • Šířka
      210 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      11 300 - 11 300 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      3
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    • Šířka horního dílu 2
      65 mm
    • Šířka horního dílu 3
      65 mm
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      31
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      47
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      Stan­dard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Předem vyba­vený spoj­kami
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ano
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-12-15
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration BRN6521019016
    PDF
    Hager RoHS report BRN6521019016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRN6521019016 | Hager

      Obrázek produktu BRN6521019016

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet BRN6521019016 | Hager

      Hager Product data sheet BRN6521019016

      Parapetní kanál BRN plast, 65210, dopr. bílá

      PDF
    • Soubory DXF

      Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

      Soubory DXF International 2023-02-02

      DXF
      371,43 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

      Soubory STEP International 2023-02-02

      STP
      2,75 MB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      68,88 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129 | Hager

      EU Declaration BRN65 T081A FR_EN 20191129

      Prohlášení o shodě International 2020-01-29

      PDF
      54,01 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
      BR6513069011
      Koncovka kanálu BR 65130, černá
    • 2
      BR210WK9016 - Koncovka rámečku průchodu zdí BRS/BRA 65x210D dopr. bílá
      BR210WK9016
      Koncovka rámečku průchodu zdí BRS/BRA 65x210D dopr. bílá
    • 3
      BR651703H9011 - Vnější roh, BR 65170, bezhalogenový, černá
      BR651703H9011
      Vnější roh, BR 65170, bezhalogenový, černá
    • 4
      BR210WK9011 - Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x210D černá
      BR210WK9011
      Koncovka rámečku průchodu zdí BR 65x210D černá
    • 5
      BR6521079016 - Krytka řezu BR 65210, oceloplechová, dopravní bílá
      BR6521079016
      Krytka řezu BR 65210, oceloplechová, dopravní bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.