Parapetní kanál BRN z PVC bílé barvy RAL 9016 s rozměry 65x170mm. Kanál je určen pro použití s víkem šířky 80 mm a poskytuje dostatečný prostor pro ukládání kabelů i montáž přístrojů s upevněním do lemu kanálu pro upevnění víka. Perforované otvory na spodní straně usnadňují montáž. Těleso kanálu je rozděleno systémem distančních podpěr na tři komory, z nichž horní a spodní komora jsou určeny výhradně pro ukládání vedení. Prostřední komora se využívá pro montáž přístrojů.
EAN
4012740008099
Balení
8 metrů
Parapetní kanál BRN plast, 65170, barva bílá BRN6517019016
K dispozici také v
Šířka
Barva produktu - Dopravní bílá
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
BR08029016
Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá
Volitelné příslušenství
-
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnné připojení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnná krycí příruba pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty -
Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška68 mm
-
Šířka170 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče9 130 - 9 130 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík3
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 245 mm
-
Šířka horního dílu 345 mm
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)22
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)38
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluPředem vybavený spojkami
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyAno
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BRN6517019016
Parapetní kanál BRN plast, 65170, dopr. bílá
PDF -
DXF soubory
DXF soubory International 2023-02-02
DXF369,15 kB -
STEP soubory
STEP soubory International 2026-04-15
STP2,73 MB -
Výkres produktu
Product drawing
Výkres produktu International 2023-02-02
PDF68,66 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF318,93 kB
Více dokumentace