The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • BRN06529016
    EAN
    4012740008051
    Balení
    28 metrů
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů

    Víka boků BRN 65210 dopr. bílá BRN06529016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víka boků BRN 65210 dopr. bílá

    BRN06529016

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • BRN6521019016

      Parapetní kanál BRN plast, 65210, dopr. bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka víka
      65 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ano
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      BRN 65x210

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    REACH declaration BRN06529016
    PDF
    Hager RoHS report BRN06529016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BRN06529016 | Hager

      Obrázek produktu BRN06529016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet BRN06529016 | Hager

      Hager Product data sheet BRN06529016

      Víka boků BRN 65210 dopr. bílá

      PDF
    • Soubory DXF

      Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

      Soubory DXF International 2023-02-02

      DXF
      363,55 kB
    • STEP files

      Obrázek STEP files International 2026-04-15 | Hager

      STEP files International 2026-04-15

      STP
      24,58 kB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,58 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRN65ST - Distanční podpěra kanálu BRN, PC-ABS
      BRN65ST
      Distanční podpěra kanálu BRN, PC-ABS
    • 2
      L4253BCHR - Kabelová příchytka pro víko par. kan. š. 80mm
      L4253BCHR
      Kabelová příchytka pro víko par. kan. š. 80mm
    • 3
      BR65X9 - Spojovací pár pro kanály BR 65x100/130/170/210D, bezhalogenový
      BR65X9
      Spojovací pár pro kanály BR 65x100/130/170/210D, bezhalogenový
    • 4
      L6705BCHR - Držák oddělovací přepážky parapet. kanálu
      L6705BCHR
      Držák oddělovací přepážky parapet. kanálu
    • 5
      BRN65KL65 - Podpěrná spona bezhalogenová pro BRN65210
      BRN65KL65
      Podpěrná spona bezhalogenová pro BRN65210

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.