The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • L4253BCHR
    EAN
    4012740336802
    Balení
    80 ks
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů

    Kabelová příchytka pro víko par. kan. š. 80mm L4253BCHR

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kabelová příchytka pro víko par. kan. š. 80mm

    L4253BCHR

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka víka
      80 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Chro­mované

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration L4253BCHR
    PDF
    RoHS report L4253BCHR
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L4253BCHR | Hager

      Obrázek produktu L4253BCHR

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L4253BCHR | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L4253BCHR

      Kabelová příchytka pro víko par. kan. š. 80mm

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      L5412 - Spojovací kolík pro kanály BRA a lamely
      L5412
      Spojovací kolík pro kanály BRA a lamely
    • 2
      M5900GRAU - Držák lamel, sv.šedý
      M5900GRAU
      Držák lamel, sv.šedý
    • 3
      M1839 - Oddělovací přepážka, PC-ABS bezhalogenová pro parapetní kanál BRH
      M1839
      Oddělovací přepážka pro parapet. kan. BRH, bezhal. PVC
    • 4
      L64507035 - Lamela parapet. obložení, sv. šedá
      L64507035
      Lamela parapet. obložení, sv. šedá
    • 5
      G2272 - Adaptér pro upevnění na konzolu, kanál 210 mm
      G2272
      Adaptér pro upevnění na konzolu, kanál 210 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.