BRN06529011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
            • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
            • BRN06529011
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            TWS70VERZ - Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink.
            TWS70VERZ
            Dělicí přepážka pro kanály BRS/BRSN/LFS - ocel. plech, pozink.
            2
            BRTB - Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy
            BRTB
            Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy
            3
            BRS651009 - Spojovací pár, BRS65100, oceloplechový, pozink.
            BRS651009
            Spojovací pár, BRS65100, oceloplechový, pozink.
            4
            BRS651309 - Spojovací pár, BRS65130, oceloplechový, pozink.
            BRS651309
            Spojovací pár, BRS65130, oceloplechový, pozink.
            5
            BRS651709 - Spojovací pár, BRS65170, oceloplechový, pozink.
            BRS651709
            Spojovací pár, BRS65170, oceloplechový, pozink.
            BRN06529011 - Víka boků BRN 65210 černá
            BRN06529011 - Víka boků BRN 65210 černá

            Víka boků BRN 65210 černá

            BRN06529011

            BRN06529011 - Víka boků BRN 65210 černá
            BRN06529011 - Víka boků BRN 65210 černá
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Víka boků BRN 65210 černá BRN06529011

            EAN
            4012740008044
            Balení
            28 Měřiče

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Šířka víka
              65 mm
            • Délka
              2 000 mm
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Poly­vi­nylchlorid (PVC)
            • Povrch
              Neoše­t­řený
            • Barva
              Grafi­tově černá
            • Kód RAL
              9011
            Vyba­vení
            • S ochrannou fólií
              Ano
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -5 - 60 °C
            • Souvi­se­jící produk­tové řady
              BRN 65x210

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            ProductEnvironmentProfile
            PDF
            206,81 kB
            REACH declaration BRN06529011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BRN06529011 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek BRN06529011 | Hager

              Obrázek produktu BRN06529011

            • Soubory DXF

              Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

              Soubory DXF International 2023-02-02

              DXF
              363,55 kB
            • Soubory STEP

              Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

              Soubory STEP International 2023-02-02

              STP
              24,58 kB
            • Product Drawing

              Obrázek Product drawing | Hager

              Product drawing

              Product Drawing International 2023-02-02

              PDF
              66,58 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              BRN02529011 - Víka boků BRN 65130 černá
              BRN02529011
              Víka boků BRN 65130 černá
            • 2
              BRN02529016 - Víka boků BRN 65130 dopr. bílá
              BRN02529016
              Víka boků BRN 65130 dopr. bílá
            • 3
              BRN04529011 - Víka boků BRN 65170 černá
              BRN04529011
              Víka boků BRN 65170 černá
            • 4
              BRN04529016 - Víka boků BRN 65170 dopr. bílá
              BRN04529016
              Víka boků BRN 65170 dopr. bílá
            • 5
              BRN06529016 - Víka boků BRN 65210 dopr. bílá
              BRN06529016
              Víka boků BRN 65210 dopr. bílá

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.