The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Parapetní kanály BR
    • BR8513019016
    Parapetní kanál BR z PVC bílé barvy RAL 9016 s rozmery 85x130mm. Kanál je urcen pro použití s víkem šírky 80 mm a poskytuje dostatecný prostor pro ukládání kabelu i montáž prístroju prímo do telesa kanálu. Perforované otvory na spodní strane usnadnují jeh
    EAN
    4012740215206
    Balení
    8 metrů
    • Parapetní kanály BR

    Parapetní kanál BR plast. 85130, dopravní bílá BR8513019016

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Šířka
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm

    Parapetní kanál BR plast. 85130, dopravní bílá

    BR8513019016

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    BR08029016
    BR08029016
    Víko parapet. kanálu BR, 80mm, plast, dopr. bílá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (12)
    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Čelní deska pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Akus­tická přepážka pro nástěnný kanál
    • Víko pro vnější rohový nástěnný kanál
    • Příchytka/držák kabelu pro nástěnný kanál
    • Čelní deska pro nástěnný kanál
    • Nástěnné připo­jení pro nástěnný kanál
    • Vnitřní roh pro nástěnný kanál
    • Koncový díl pro nástěnný kanál
    • Kryt spoje pro nástěnný kanál
    • Plochý roh pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro nástěnný kanál
    • T-kus pro nástěnný kanál
    • L5804

      Zvuková bariéra

      0,00 €  / *
    • BR0802A9016

      Víko vnějšího rohu BR, 80mm, PVC, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BRTB

      Kabelová příchytka pro parapetní kanál s C-profilem 4 kusy

      0,00 €  / *
    • GT4519016

      Rámeček 1násobný pro 45x45, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • GT4539016

      Rámeček 3násobný pro 45x45, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BR85130W9016

      Rámeček pro průchod zdí, BR85130, oceloplechový, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BR8513049016

      Vnitřní roh základny kanálu, BR 85130, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BR8513069016

      Koncovka kanálu BR/A 85130, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BR8513079016

      Krytka řezu BR/A/S85130, oceloplechová, dopravní bílá

      0,00 €  / *
    • BR8513059016

      Plochý roh základny kanálu, BR 85130, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BR8513039016

      Vnější roh základny kanálu, BR 85130, dopr. bílá

      0,00 €  / *
    • BR8513089016

      T-kus BRS 85130 PVC, dopravní bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      130 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      9 940 - 9 940 mm²
    Kryt, dveře
    • Počet namon­tova­telných vík
      1
    • Šířka horního dílu 1
      80 mm
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)
      26
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      41
    Přenos
    • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
      Stan­dard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, jističe
    Instalace, montáž
    • Perfo­race základny
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Předem vyba­vený spoj­kami
    Vyba­vení
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet přepážek
      0
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration BR8513019016
    PDF
    RoHS report BR8513019016
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BR8513019016 | Hager

      Obrázek produktu BR8513019016

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BR8513019016 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BR8513019016

      Parapetní kanál BR plast. 85130, dopravní bílá

      PDF
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2023-02-02 | Hager

      DXF soubory International 2023-02-02

      DXF
      370,46 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      1013,31 kB
    • Výkres produktu

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Výkres produktu International 2023-02-02

      PDF
      68,91 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Víko hliníkového parapetního kanálu BRAP 80 mm, dopravní bílá
      BRAP0802ELN
      Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
    • 2
      BR652106D9011 - Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
      BR652106D9011
      Koncovka kanálu BR 65210 (2x80), černá
    • 3
      BR6517069011 - Koncovka kanálu BR 65170, černá
      BR6517069011
      Koncovka kanálu BR 65170, černá
    • 4
      BR6513069011 - Koncovka kanálu BR 65130, černá
      BR6513069011
      Koncovka kanálu BR 65130, černá
    • 5
      BR6510069011 - Koncovka kanálu BR 65100, černá
      BR6510069011
      Koncovka kanálu BR 65100, černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.