BKTWK16 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
  • BKTWK16

Přepážka výšky 16mm L= 2000mm PVC

BKTWK16

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Přepážka výšky 16mm L= 2000mm PVC BKTWK16

EAN
4012002240984
Balení
2 Měřiče

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Oddě­lovací deska do instalačního kanálu pro zapuš­těnou podlahovou montáž 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Oddě­lovací deska do instalačního kanálu pro zapuš­těnou podlahovou montáž
  • BKTWF00

    Držák přepážky z PVC

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    18,50 mm
  • Délka
    2 000 mm
Vyba­vení
  • Typ montáže přepážky
    Zacva­kávací upevnění
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration BKTWK16 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BKTWK16 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek BKTWK16 | Hager

    Obrázek produktu BKTWK16

  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    652,62 kB
  • Příručka

    Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKF200045 - Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 45- 70
    BKF200045
    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 45- 70
  • 2
    BKF200065 - Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 65-110
    BKF200065
    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 65-110
  • 3
    BKF200105 - Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 105-150
    BKF200105
    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 105-150
  • 4
    BKF200145 - Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 145-190
    BKF200145
    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 145-190
  • 5
    BKF300045 - Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 300 45- 70
    BKF300045
    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 300 45- 70

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.