Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 600 45- 70 BKF600045
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro podlahové instalační systémy 8 dostupné produkty -
Univerzální podlahové krabice do potěru 10 dostupné produkty -
Kryt křížového spoje pro podlahový kanál 1 dostupné produkty -
Kryt ochranné lišty podlahové krytiny 1 dostupné produkty -
Přepážka pro podlahové kanályP 8 dostupné produkty -
Hrana podlahové krytiny 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Šířka600 mm
-
Délka2 400 mm
-
Vnitřní průřez vodiče39 200 - 39 200 mm²
-
Minimální výška potěru45 mm
-
Rozsah nivelace45 - 70 mm
-
Počet vestavěných jednotek3
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)161
-
Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)3 kN
-
Svislé zatížení působící na malou plochu2 kN
-
Údržba podlahSuché
-
Počet oddílů1 - 1
-
Typ montáže přepážkyUpevnění šrouby
-
S přepážkouNe
-
Montážní otvorBez
-
MateriálOcel
-
Materiál dna bočniceUmělá hmota
-
BarvaZinek
-
PovrchPozink
-
Materiál krytuOcel
-
Kryt pro ošetřeníPozink
-
Tloušťka dveří/krytu3 mm
-
Montážní otvor krytuNe
-
Upevnění víka zaklapnutímNe
-
Základna oddělitelná od hlavního tělaAno
-
S průchozím dnemNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BKF600045
Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 600 45- 70
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2026-11-09
PDF652,62 kB
Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Technická příloha (jeden produkt)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB -
Příručka
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Prohlášení o shodě
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Prohlášení o shodě International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB