The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
    • BKSAB00
    EAN
    4012002240663
    Balení
    1 ks
    • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu

    Rozbočovací krabice pro BK, zaslepená BKSAB00

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozbočovací krabice pro BK, zaslepená

    BKSAB00

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    BKSAN045070
    BKSAN045070
    Nivelační sada pro BKSA rozsah 45- 70 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    BKSAN065110
    BKSAN065110
    Nivelační sada pro BKSA rozsah 65-110 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    BKSAN105150
    BKSAN105150
    Nivelační sada pro BKSA rozsah 105-150 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    BKSAN145190
    BKSAN145190
    Nivelační sada pro BKSA rozsah 145-190 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 16 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • BKF200045

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 45- 70

      0,00 €  / *
    • BKF200065

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 65-110

      0,00 €  / *
    • BKF200105

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 105-150

      0,00 €  / *
    • BKF200145

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 145-190

      0,00 €  / *
    • BKF300045

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 300 45- 70

      0,00 €  / *
    • BKF300065

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 300 65-110

      0,00 €  / *
    • BKF300105

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 300 105-150

      0,00 €  / *
    • BKF300145

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 300 145-190

      0,00 €  / *
    • BKF400045

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 45- 70

      0,00 €  / *
    • BKF400065

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 65-110

      0,00 €  / *
    • BKF400105

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 105-150

      0,00 €  / *
    • BKF400145

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 400 145-190

      0,00 €  / *
    • BKF600045

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 600 45- 70

      0,00 €  / *
    • BKF600065

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 600 65-110

      0,00 €  / *
    • BKF600105

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 600 105-150

      0,00 €  / *
    • BKF600145

      Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 600 145-190

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Délka
      411 mm
    • Šířka
      388 mm
    • Mini­mální výška potěru
      45 mm
    • Rozsah nive­lace
      45 - 130 mm
    Instalace, montáž
    • Montážní otvor
      Bez
    Instrukce
    • Údržba podlah
      Suché
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov
    • Povrch
      Pozink
    • Mate­riál dna bočnice
      Umělá hmota
    Kryt, dveře
    • Montážní otvor krytu
      Ne
    • Mate­riál krytu
      Ocel
    Funkce
    • S průchozím dnem
      Ne
    Podmínky použití
    • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
      3 kN
    • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
      2 kN

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration BKSAB00
    PDF
    RoHS report BKSAB00
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek BKSAB00 | Hager

      Obrázek produktu BKSAB00

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu BKSAB00 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu BKSAB00

      Rozbočovací krabice pro BK, zaslepená

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager

      Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2026-11-11 | Hager

      Instalační návod International 2026-11-11

      PDF
      355,71 kB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Obrázek Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BKTMD600 - Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD600
      BKTMD600
      Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD600
    • 2
      BKTD300 - Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD300
      BKTD300
      Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD300
    • 3
      BKTMD400 - Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD400
      BKTMD400
      Křížová spojka s těsněním pro centrální podporu BKFD/BKWD400
    • 4
      BKTD200 - Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD200
      BKTD200
      Křížová spojka s těsněním pro kanály BKFD/BKWD200
    • 5
      BKZBSA7011 - Krycí PVC lišta, l= 2400mm, šedá
      BKZBSA7011
      Krycí PVC lišta, l= 2400mm, šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.