Kompletní propojovací kanál BA7 40x25 z PVC šedé barvy RAL 7030 s perforací bočních stěn, odpovídajícím víkem a děrovaným dnem dle EN 50085. Od výšky a šířky kanálů 40 mm lze jednotlivé boční lamely odlomit až ke dnu kanálu. Systém obsahuje perforované příchytky vodičů, proto je optimálním řešením pro ochranu a uspořádání vodičů v elektrotechnických zařízeních.
EAN
4012740878494
Balení
48 metrů
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Distanční pouzdro 2 dostupné produkty -
Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty -
Šroubovací rozeta 1 dostupné produkty -
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka25 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny6 mm
-
Šířka štěrbiny6,50 mm
-
Vnitřní průřez vodiče605 - 605 mm²
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Bezpečnost
-
Třída požární odolnostiM1
Architektura
-
FlexibilníNe
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění nýty
Instalace, montáž
-
MontážMontážní deska
Elektrický proud
-
Je odolné vůči plazivým proudůmAno
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 60 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BA740025
Propojovací kanál BA7 40x25, s víkem, šedá
PDF -
STEP soubory
Step Model BA740025
STEP soubory International 2026-04-15
STP608,29 kB -
Datový list produktu
Product sheet for slotted trunking system BA7 in English
Datový list produktu en-GB 2018-10-11
PDF455,98 kB
Product sheet for slotted trunking system BA7 in German
Datový list produktu de-DE 2018-10-11
PDF457,86 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF307,86 kB
Více dokumentace