The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
  • BA71202
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko kanálu BA7 šíře 120 BA71202

EAN
4012740878746
Balení
12 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko kanálu BA7 šíře 120

BA71202

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BA780120

    Propojovací kanál BA7 80x120, s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA760120

    Propojovací kanál BA7 60x120, s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA7A60120

    Propojovací kanál BA7A 60x120, s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA7A80120

    Propojovací kanál BA7A 80x120, s víkem, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    120 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Šířka víka
    120 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Barva
    Šedý kámen
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BA7 60x120, BA7 80x120, BA7A 60x120, BA7A 80x120

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-28
PDF
439,72 kB
Hager REACH declaration BA71202
PDF
Hager RoHS report BA71202
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BA71202 | Hager

    Obrázek produktu BA71202

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet BA71202 | Hager

    Hager Product data sheet BA71202

    Víko kanálu BA7 šíře 120

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

    Produktový list en-GB 2018-10-11

    PDF
    455,98 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    457,86 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    395,99 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7B in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7B in English

    Produktový list en-GB 2018-06-07

    PDF
    381,05 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7B in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7B in German

    Produktový list de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,38 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    39,95 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BA7CLIP - Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7
    BA7CLIP
    Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7
  • 2
    LK750753 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x75
    LK750753
    Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 75x75
  • 3
    LK500503 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x50
    LK500503
    Příchytka vodičů pro propoj. kanál LKG 50x50
  • 4
    LK3705027030 - Víko kabelového kanálu LKG 37050, šedá
    LK3705027030
    Víko kabelového kanálu LKG 37050, šedá
  • 5
    BA760100 - Propojovací kanál BA7 60x100, s víkem, šedá
    BA760100
    Propojovací kanál BA7 60x100, s víkem, šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.