Kompletní propojovací kanál BA6 43x67 z PVC šedé barvy RAL 7030 s perforací bočních stěn, odpovídajícím víkem a děrovaným dnem dle EN 50085, což umožňuje jeho jednoduchou a normovanou instalaci. Tyto kanály jsou ideálním řešením pro ochranu a uspořádání vodičů v elektrotechnických zařízeních.
EAN
4012740102926
Balení
40 metrů
Propojovací kanál BA6 43x67 s víkem, barva šedá BA64006007030B
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Distanční pouzdro 2 dostupné produkty -
Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty -
Šroubovací rozeta 1 dostupné produkty -
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty -
Drátová svorka pro systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška43 mm
-
Šířka67 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny4 mm
-
Šířka štěrbiny6 mm
-
Vnitřní průřez vodiče2 546 - 2 546 mm²
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Bezpečnost
-
Třída požární odolnostiM1
Architektura
-
FlexibilníNe
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění nýty
Instalace, montáž
-
MontážMontážní deska
Elektrický proud
-
Je odolné vůči plazivým proudůmAno
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 60 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BA64006007030B
Propojovací kanál BA6 43x67 s víkem, šedá
PDF -
STEP soubory
Step Model BA64006007030B
STEP soubory International 2026-04-15
STP589,55 kB -
Datový list produktu
Product sheet for slotted trunking system BA6 in English
Datový list produktu en-GB 2018-10-11
PDF408,93 kB
Product sheet for slotted trunking system BA6 in German
Datový list produktu de-DE 2018-10-11
PDF409,71 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF330,89 kB
Více dokumentace