The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systémy podlahových kabe­lových lišt
  • ATA711598014
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Krabice pro rozbočení, 115x115, PVC, hnědá ATA711598014

EAN
4012740865531
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krabice pro rozbočení, 115x115, PVC, hnědá

ATA711598014

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    60 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Barva
    Hnědá
  • Kód RAL
    8014
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACH declaration ATA711598014
PDF
Hager RoHS report ATA711598014
PDF

Ke stažení

  • Obrázek ATA711598014 | Hager

    Obrázek produktu ATA711598014

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet ATA711598014 | Hager

    Hager Product data sheet ATA711598014

    Krabice pro rozbočení, 115x115, PVC, hnědá

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Prohlášení o shodě en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    L4182GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
    L4182GNGE
    Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
  • 2
    L4181GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
    L4181GNGE
    Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
  • 3
    L4183GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm
    L4183GNGE
    Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 600 mm
  • 4
    G71407021 -
    G71407021
  • 5
    ATA707598014 - Krabice pro rozbočení, 75x75, PVC, hnědá
    ATA707598014
    Krabice pro rozbočení, 75x75, PVC, hnědá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.