The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • RF řešení
  • Zařízení KNX RF - quicklink
  • 85608100
  • Zařízení KNX RF - quicklink

KNX RF dálkový ovladač 18-kánálový s popisovým polem bílá/tm. modrá 85608100

EAN
4011334378914
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF dálkový ovladač 18-kánálový s popisovým polem bílá/tm. modrá

85608100

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí
    6 - 6 V
Vyba­vení
  • Počet kanálů
    8
  • Transmitter duty cycle
    1 %
Konek­tivita
  • Rádiový protokol
    Rádio KNX
  • Kategorie přijí­mače
    2
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    0 - 45 °C
Mate­riál
  • Mate­riál
    Termoplast
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Texty
  • Funkce
    Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 85608100
PDF
Hager RoHS report 85608100
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 85608100 | Hager

    Obrázek produktu 85608100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 85608100 | Hager

    Hager Product data sheet 85608100

    KNX RF dálkový ovladač 18-kánálový s popisovým polem bílá/tm. modrá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08 | Hager

    Instalační příručka en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08

    PDF
    591,69 kB
  • KNX product database

    Obrázek ETS Database for 85608100 | Hager

    ETS Database for 85608100

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    VD5
    10,76 MB
    Obrázek ETS Database for 85608100 | Hager

    ETS Database for 85608100

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    KNXPROD
    8,98 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 85608100 - KNX radio hand-held transmitter 18-channel (V200) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 85608100 - KNX radio hand-held transmitter 18-channel (V200)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    10,76 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 85608100 - KNX radio hand-held transmitter 18-channel (V200) | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 85608100 - KNX radio hand-held transmitter 18-channel (V200)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    8,98 MB
  • Application Guide

    Obrázek Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A) | Hager

    Application description ETS for 8560xx-85876xx - KNX radio: radio input products quicklink (EN, vers. 6T8064-52A)

    Aplikace en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,18 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2025-07-08

    PDF
    127,16 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    85121200
    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
  • 2
    85421201 -
    85421201
  • 3
    85421200 -
    85421200
  • 4
    85145177 - KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.5, alu mat, lak.
    85145177
    KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, K.5, alu mat, lak.
  • 5
    85421100 -
    85421100

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.