The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • 85365100
    EAN
    4011334376194
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • Vidět víc

    KNX RF čidlo pohybu 220° nástěnný bílá 85365100

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF čidlo pohybu 220° nástěnný bílá

    85365100

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Mini­mální pracovní cyklus
      1 s
    Rozměry
    • Dopo­ru­čená montážní výška
      2,50 - 2,50 m
    Funkce
    • Pracovní cyklus vysí­lače
      180 min
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    Osvět­lení
    • Nastavi­telný jas odezvy
      5 - 1 000 lx
    Detekce
    • Úhel záběru
      220 - 220
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      0 - 220
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 55 °C
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Texty
    • Funkce
      Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Způsob montáže
      Pro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adap­térem

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-11-18
    PDF
    4,62 MB
    Hager REACH declaration 85365100
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 85365100 | Hager

      Obrázek produktu 85365100

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet 85365100 | Hager

      Hager Product data sheet 85365100

      KNX RF čidlo pohybu 220° nástěnný bílá

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka en-GB 2021-09-06 | Hager

      Instalační příručka en-GB 2021-09-06

      PDF
      1,51 MB
    • KNX product database

      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 85365100 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂà | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 85365100 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂÃ

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      VD5
      9,42 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS4) for 85365100 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂà | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 85365100 - KNX radio motion detector 220ÃÃÂÂÃ

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      7,88 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2024-11-26

      PDF
      120,19 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85346175 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.1, antracit mat
      85346175
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.1, antracit mat
    • 2
      EE825 - Adaptér pro upevnění detektoru v rohu místnosti EE820/830, bílá
      EE825
      Adaptér pro upevnění detektoru v rohu místnosti EE820/830, bílá
    • 3
      85346188 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
      85346188
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
    • 4
      EE856 - Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE841/851/861/871, antracit
      EE856
      Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE841/851/861/871, antracit
    • 5
      85365199 - Nástěnná sada - KNX RF čidlo pohybu 220° bateriové a spínací člen 1-násobný bílá
      85365199
      Nástěnná sada - KNX RF čidlo pohybu 220° bateriové a spínací člen 1-násobný bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.