The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • 85365199
    EAN
    4011334376217
    Balení
    1 ks
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti

    Nástěnná sada - KNX RF čidlo pohybu 220° bateriové a spínací člen 1-násobný bílá 85365199

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nástěnná sada - KNX RF čidlo pohybu 220° bateriové a spínací člen 1-násobný bílá

    85365199

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Mini­mální pracovní cyklus
      1 s
    Rozměry
    • Dopo­ru­čená montážní výška
      2,50 - 2,50 m
    Funkce
    • Pracovní cyklus vysí­lače
      180 min
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    Detekce
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      0 - 220
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Dosahová vzdá­lenost
    • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
      16 m
    • Maxi­mální dosah přenosu do strany
      8 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration 85365199
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 85365199 | Hager

      Obrázek produktu 85365199

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 85365199 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 85365199

      Nástěnná sada - KNX RF čidlo pohybu 220° bateriové a spínací člen 1-násobný bílá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační příručka en-GB 2021-09-06 | Hager

      Instalační příručka en-GB 2021-09-06

      PDF
      1,51 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-07-26 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-07-26

      PDF
      139,66 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85121100 - Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá
      85121100
      Mezirámeček pro středové desky K.1 bílá, lesk
    • 2
      EE827 - Adaptér pro upevnění detektoru na strop EE820/830, bílá
      EE827
      Adaptér pro upevnění detektoru na strop EE820/830, bílá
    • 3
      85121101 - Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic
      85121101
      Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic
    • 4
      EE828 - Adaptér pro upevnění detektoru na strop EE821/831, antracit
      EE828
      Adaptér pro upevnění detektoru na strop EE821/831, antracit
    • 5
      TXC515 - Detektor pohybu stropní KNX 360° pro chodby, přisazený
      TXC515

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.