The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Spínací aktory
    • 85166100
    EAN
    4011334376149
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Spínací aktory
    • Vidět víc

    KNX RF spínací aktor 2-násobný nástěnný bílá 85166100

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF spínací aktor 2-násobný nástěnný bílá

    85166100

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Rádiový protokol
      Rádio KNX
    • Kategorie přijí­mače
      2
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ne
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      150 mm
    • Šířka
      85 mm
    • Hloubka
      35 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    Vyba­vení
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ano
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      10 A
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    • Spínací proud
      10 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    • Frek­vence rádi­ového příjmu
      868,30 - 868,30 MHz
    Výkon
    • Výstupní výkon
      2 300 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      1 500 W
    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování., Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 85166100
    PDF
    RoHS report 85166100
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 85166100 | Hager

      Obrázek produktu 85166100

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 85166100 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 85166100

      KNX RF spínací aktor 2-násobný nástěnný bílá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08

      PDF
      836,73 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for 85166100 | Hager

      ETS Database for 85166100

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      9,86 MB
      Obrázek ETS Database for 85166100 | Hager

      ETS Database for 85166100

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      11,80 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 85166100 - KNX radio switch actuator 2gang surface-mounted (V101) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 85166100 - KNX radio switch actuator 2gang surface-mounted (V101)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      VD5
      11,80 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS4) for 85166100 - KNX radio switch actuator 2gang surface-mounted (V101) | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 85166100 - KNX radio switch actuator 2gang surface-mounted (V101)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      9,86 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 85165100-85166100 - KNX radio switch actuator surface-mounted (EN, vers. 6T8048-52A) | Hager

      Application description ETS for 85165100-85166100 - KNX radio switch actuator surface-mounted (EN, vers. 6T8048-52A)

      Průvodce aplikací en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,32 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TRC270F - KNX RF spínací zásuvkový adaptér s ochranným kolíkem, bílá mat
      TRC270F
      KNX RF spínací zásuvkový adaptér s ochranným kolíkem, bílá mat
    • 2
      TRE201 - KNX RF spínací člen 1-násobný, nástěnný, bílá
      TRE201
      KNX RF spínací člen 1-násobný, nástěnný, bílá
    • 3
      TXA606D - Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
      TXA606D
      Spínací reléový modul, 6/3násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
    • 4
      TYAS608D -
      TYAS608D
    • 5
      TYMS616D -
      TYMS616D

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.