The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Tlačít­kové senzory
  • 80164774
  • Tlačít­kové senzory

Tlačítko 4-násobné, KNX - K.5, alu mat, lak. 80164774

EAN
3250617153706
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Tlačítko 4-násobné, KNX - K.5, alu mat, lak.

80164774

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
13097003
13097003
Rámeček s velkým výřezem, K.5, Alu elox
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
80040011
80040011
Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 13097003

    Rámeček s velkým výřezem, K.5, Alu elox

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Elek­trický proud
  • Příkon sběrnice, přenos dat
    20 mA
Funkce
  • S prosto­rovým termostatem
    Ano
Rozměry
  • Výška
    25 mm
  • Šířka
    66,80 mm
  • Hloubka
    14,35 mm
Vyba­vení
  • Počet ovlá­da­cích bodů
    8
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • S kont­rolkou LED
    Ano
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Kód RAL
    9006
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povr­chová úprava
    Matná
Obrazovka
  • S displejem
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ano
Texty
  • Funkce
    Funkce pro ruční přeru­šení již spuš­těných auto­ma­tických funkcí
  • Ochrana
    S ochranou proti demon­táži
  • Teplota
    Integrovaný snímač teploty s výstupem namě­řených hodnot prostřednic­tvím objektu

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration 80164774
PDF
RoHS report 80164774
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 80164774 | Hager

    Obrázek produktu 80164774

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 80164774 | Hager

    Hager Product data sheet 80164774

    Tlačítko 4-násobné, KNX - K.5, alu mat, lak.

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, tr-TR 2022-11-25 | Hager

    Instalační příručka en-GB, tr-TR 2022-11-25

    PDF
    1,44 MB
  • KNX product database

    Obrázek ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang | Hager

    ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    1,08 MB
  • Application Guide

    Obrázek Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager

    Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

    Aplikace en-GB 2022-01-17

    PDF
    3,00 MB
    Obrázek Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link | Hager

    Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link

    Aplikace en-GB 2022-01-17

    PDF
    3,00 MB
    Obrázek Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10) | Hager

    Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)

    Aplikace en-GB 2021-10-12

    PDF
    3,20 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    307,84 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    75662774 - Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou K.5 hliník
    75662774
    Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou K.5 hliník
  • 2
    80960371 - Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - K.5, alu mat, lak.
    80960371
    Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - K.5, alu mat, lak.
  • 3
    80960373 - Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - K.5, nerezová ocel mat, lak.
    80960373
    Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - K.5, nerezová ocel mat, lak.
  • 4
    80960375 - Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - K.1/K.5, antracit mat
    80960375
    Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - K.1/K.5, antracit mat
  • 5
    75161869 - Senzor tlačítkový 1-násobný R.1/R.3 bílá, lesk
    75161869
    Senzor tlačítkový 1-násobný R.1/R.3 bílá, lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.