Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 18 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
MontážZapuštěná montáž
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
Příkon sběrnice, přenos dat20 mA
-
S prostorovým termostatemAno
-
Výška55,10 mm
-
Šířka70,90 mm
-
Hloubka14,35 mm
-
Počet ovládacích bodů2
-
S kontrolkou LEDAno
-
BarvaNerezová ocel
-
Kód RAL9022
-
MateriálNerezová ocel, Termoplast
-
Povrchová úpravaMatná
-
S displejemNe
-
Popisové poleAno
-
FunkceFunkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí
-
OchranaS ochranou proti demontáži
-
TeplotaIntegrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu, Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu
-
Včetně připojení sběrniceNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Product data sheet 80161773
Tlačítko 1-násobné, KNX - K.5, nerezová ocel
PDF -
Instalační návod
Instalační příručka en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB -
KNX product database
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Application Guide
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Aplikace en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Aplikace en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)
Aplikace en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-05-04
PDF307,84 kB