Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX 80040011
EAN
3250617153072
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 39 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Texty
-
OchranaS ochrannou klapkou proti prachu pro uživatelské rozhraní (AST)
-
TeplotaDoplňková přípojka pro externí čidlo teploty
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 80040011
Sběrnicová spojka, vestavná, 10 ks, KNX
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-11-22
PDF323,59 kB
Prohlášení o shodě International 2023-02-22
PDF318,66 kB
Prohlášení o shodě International 2023-02-22
PDF245,83 kB
Více dokumentace