The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 6710457006
    EAN
    4011334296300
    Balení
    10 ks
    • Doplň­kové produkty - Berker K.1
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, K.1, antracit mat 6710457006

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, K.1, antracit mat

    6710457006

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      47 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění příchytkou
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Základní prvek s cent­rálním dílem
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 6710457006
    PDF
    Hager RoHS report 6710457006
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 6710457006 | Hager

      Obrázek produktu 6710457006

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 6710457006 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 6710457006

      Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, K.1, antracit mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,06 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      11677006 - Centrální díl pro kontrolku E14, K.1, antracit mat
      11677006
      Centrální díl pro kontrolku E14, K.1, antracit mat
    • 2
      19057004 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
      19057004
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
    • 3
      19050069 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, bílá lesk
      19050069
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, bílá lesk
    • 4
      19050002 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, krémová lesk
      19050002
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, krémová lesk
    • 5
      11677009 - Centrální díl pro kontrolku E14, K.1, bílá lesk
      11677009
      Centrální díl pro kontrolku E14, K.1, bílá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.