The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 6130763515
    EAN
    4011334390138
    Balení
    10 ks
    • Montáž s krytím IP55

    6130763515

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    6130763515

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (9)
    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    13293515
    13293515
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    6019303505
    6019303505
    Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    6719323515
    6719323515
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    6719323505
    6719323505
    Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    6118913505
    6118913505
    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 13303505

      0,00 €  / *
    • 13293515

      0,00 €  / *
    • 6019303505

      Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6719323515

      0,00 €  / *
    • 6719323505

      Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6118913505

      Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6719333505

      Krabice s rámem 2-násobná svislá, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 13293505

      0,00 €  / *
    • 13283505

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    • Jmenovitý proud
      10 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    • Obsahuje recyklovaný mate­riál (% celkové hmotnosti plastu)
      24,1 %
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Základní prvek
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      12 mm
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování
    • Typ připo­jení
      S bezšrou­bovými svor­kami
    • Osvět­lení
      Bez osvět­lení (nelze osvět­lit)
    • Tlačítko
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 6130763515
    PDF
    Hager RoHS report 6130763515
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 6130763515 | Hager

      Obrázek produktu 6130763515

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet 6130763515 | Hager

      Hager Product data sheet 6130763515

      Product data sheet cs-CZ 2026-03-06

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-03 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      30723502 -
      30723502
    • 2
      50463515 -
      50463515
    • 3
      6130763512 -
      6130763512
    • 4
      30653515 -
      30653515
    • 5
      50453512 -
      50453512

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.