- Ovládání světel - Berker S.1
- Spínače a tlačítka
- Ovládání světel - Berker B.3
- Ovládání světel - Berker B.7
- Ovládání světel - Berker Q.1
- Ovládání světel - Berker Q.3
- Ovládání světel - Berker Q.7
- Ovládání světel - Berker K.1
- Ovládání světel - Berker K.5
- Ovládání světel - Berker R.1
- Ovládání světel - Berker R.8
- Vidět víc
Spínač sériový, řazení 5, 16AX 533035
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 261 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud16 AX (200W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud16 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Texty
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
TlačítkoNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 533035
Spínač sériový, řazení 5, 16AX
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration
Declaration of conformity International 2021-10-29
PDF152,28 kB
Více dokumentace