Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (9)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKlapka
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka43 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž, Montáž na omítku
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK05
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 50463512
Product data sheet cs-CZ 2025-11-13
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace