The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 47403527
    EAN
    4011334423317
    Balení
    1 ks
    • Montáž s krytím IP55

    47403527

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Barva produktu - Oranžová
    Oranžová
    Oranžová
    Polární bílá
    Polární bílá
    Šedá
    Šedá
    Žlutá
    Žlutá

    47403527

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • 13383513

      0,00 €  / *
    • 13383512

      0,00 €  / *
    • 13383502

      0,00 €  / *
    • 13383503

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Oranžová
    • Kód RAL
      7011
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      76 mm
    • Šířka
      76 mm
    • Hloubka
      63,10 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      0
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Zásuvná přípojka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ano
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kryt, dveře
    • Typ víka
      Samo­zaví­rací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-09-17
    PDF
    48,73 MB
    Hager REACH declaration 47403527
    PDF
    Hager RoHS report 47403527
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 47403527 | Hager

      Obrázek produktu 47403527

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet 47403527 | Hager

      Hager Product data sheet 47403527

      Product data sheet cs-CZ 2026-02-01

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Product certificate

      Obrázek Product certificate en-GB 2024-03-19 | Hager

      Product certificate en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,39 MB
    • Declaration of performance

      Obrázek Declaration of performance en-GB 2026-02-20 | Hager

      Declaration of performance en-GB 2026-02-20

      PDF
      214,59 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-07-06 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-06

      PDF
      114,29 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      12033552 -
      12033552
    • 2
      30653555 -
      30653555
    • 3
      30763542 -
      30763542
    • 4
      30553542 -
      30553542
    • 5
      30653542 -
      30653542

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.