catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334029519
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
Nosná deska pro 2 konektory 4505
Již není dostupný
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (14)catalog.pageproduct.accessories_mandatory_all_heading.link
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V2 300 W
-
Napájení žárovky0 - 2 300 W
Nastavení
-
Doba zpoždění vypnutí40 s
-
Doba zpoždění zapnutí10 s
Podmínky použití
-
Skladovací/přepravní teplota-30 - +60 °C
-
Provozní teplota-25 - +45 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 4 mm²
-
Průřez plného vodiče1 - 4 mm²
-
Průřez vodiče1 - 4 mm²
-
Typ kontaktu1S
Texty
-
Způsob montážeS trubkovou objímkou pro upevnění na stožár, Možnost instalace na krabici pod omítku, Pro montáž na stěnu a na stožár
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka35,30 mm
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí230V
Osvětlení
-
Rozsah měření jasu2 - 1 000 lx
-
Max. zatížení zářivky2 000 VA
-
Citlivost fotočlánku2 - 1 000 lx
Ovládací prvky a indikátory
-
Použitelné se senzorem pohybucatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Detekce
-
Typ senzoruIntegrovaný světelný senzor
Kabel
-
Délka kabelu0,10 m
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu 4505
Nosná deska pro 2 konektory
PDF -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě International 2023-02-13
PDF312,31 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button