Přístroj tlačítka nouzového vypnutí s blokováním, řazení 1/0+0/1, W.1, šedá mat 44713515
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka71 mm
-
Výška71 mm
-
Hloubka67 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
Podmínky použití
-
Provozní teplota-15 - 30 °C
Materiál
-
MateriálTermoplast
-
BarvaŠedá
Texty
-
FunkceOdemykání po 1/4 otáčce
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 44713515
Přístroj tlačítka nouzového vypnutí s blokováním, řazení 1/0+0/1, W.1, šedá mat
PDF -
Technická příloha (jeden produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace