The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 4288
    EAN
    4011334028765
    Balení
    1 ks
    • Montáž pod omítku s krytím IP44

    Zásuvka s ochr. kontaktem a víčkem, NEMA 5-20 R, nást., ISO-Panzer. šedá/žlutá 4288

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka s ochr. kontaktem a víčkem, NEMA 5-20 R, nást., ISO-Panzer. šedá/žlutá

    4288

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      125 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      20 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      75 mm
    • Šířka
      75 mm
    • Hloubka
      59 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      NEMA
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kryt, dveře
    • Typ víka
      Samo­zaví­rací výklopný kryt
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek 4288 | Hager

      Obrázek produktu 4288

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet 4288 | Hager

      Hager Product data sheet 4288

      Zásuvka s ochr. kontaktem a víčkem, NEMA 5-20 R, nást., ISO-Panzer. šedá/žlutá

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDE503501 - Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
      WDE503501
      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
    • 2
      WDE503203 - Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
      WDE503203
      Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
    • 3
      WLF1001WG - Záslepka se středovým dílem, Berker R.1/
      WLF1001WG
      Záslepka se středovým dílem, Berker R.1/
    • 4
      WDA1102 - Těsnění, sada pro vypínače a tlačítka, B
      WDA1102
      Těsnění, sada pro vypínače a tlačítka, B
    • 5
      WDE30360116 - Zásuvka reproduktorová stereo komplet IP 55 W.1 šedá, mat
      WDE30360116
      Zásuvka reproduktorová stereo komplet IP 55 W.1 šedá, mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.