The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 4280
    EAN
    4011334028710
    Balení
    1 ks
    • Montáž pod omítku s krytím IP44

    Zásuvka SCHUKO s víčkem, nástěnná, ISO-Panzer IP44, tmavě šedá/žlutá 4280

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka SCHUKO s víčkem, nástěnná, ISO-Panzer IP44, tmavě šedá/žlutá

    4280

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      75 mm
    • Šířka
      75 mm
    • Hloubka
      59 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ano
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kryt, dveře
    • Typ víka
      Samo­zaví­rací výklopný kryt
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Ke stažení

    • Obrázek 4280 | Hager

      Obrázek produktu 4280

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet 4280 | Hager

      Hager Product data sheet 4280

      Zásuvka SCHUKO s víčkem, nástěnná, ISO-Panzer IP44, tmavě šedá/žlutá

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDE503501 - Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
      WDE503501
      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
    • 2
      WDE503203 - Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
      WDE503203
      Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
    • 3
      WLF1001WG - Záslepka se středovým dílem, Berker R.1/
      WLF1001WG
      Záslepka se středovým dílem, Berker R.1/
    • 4
      WDA1102 - Těsnění, sada pro vypínače a tlačítka, B
      WDA1102
      Těsnění, sada pro vypínače a tlačítka, B
    • 5
      WDE30360116 - Zásuvka reproduktorová stereo komplet IP 55 W.1 šedá, mat
      WDE30360116
      Zásuvka reproduktorová stereo komplet IP 55 W.1 šedá, mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.