The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž pod omítku s krytím IP44
  • 4202
  • Montáž pod omítku s krytím IP44

Zásuvka s ochranným kontaktem a víčkem, NEMA 5-15 R, wg Up IP44, krémová l. 4202

EAN
4011334028215
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zásuvka s ochranným kontaktem a víčkem, NEMA 5-15 R, wg Up IP44, krémová l.

4202

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 1884

    Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 1884

    Těsnicí vložka pro přístroje WG UP IP44, wg Up IP44, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    125 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    15 A
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    1013
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Vestavěná hloubka
    19 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    NEMA
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ano
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
  • Zámek
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kryt, dveře
  • Typ víka
    Samo­zaví­rací výklopný kryt
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ne
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Stupeň krytí IP
    IP44
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 4202
PDF
Hager RoHS report 4202
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 4202 | Hager

    Obrázek produktu 4202

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 4202 | Hager

    Hager Product data sheet 4202

    Zásuvka s ochranným kontaktem a víčkem, NEMA 5-15 R, wg Up IP44, krémová l.

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    15047104 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
    15047104
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
  • 2
    15047109 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, bílá lesk
    15047109
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, bílá lesk
  • 3
    15047106 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
    15047106
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
  • 4
    15047103 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
    15047103
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
  • 5
    151812 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, krém.
    151812
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, krém.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.