Otočné tlačítko střídavé, řazení 6/0, 10 A, 250 V AC, série 1930/glas/R.classic s přepínacím kontaktem se vyznačuje vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Určeno pro zapuštěnou montáž. Připojení vodičů šroubky.
EAN
4011334489238
Balení
1 ks
Otočné tlačítko střídavé, řazení 6/0, série 1930/glas/R.classic 384603
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty:
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
-
Počet pólů1
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka42 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek0
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 384603
Otočné tlačítko střídavé, řazení 6/0, serie 1930/glas/R.classic
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF379,43 kB
Více dokumentace