The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Serie Glas
    • Ovlá­dání světel - Serie Glas
    • WDA2535W
    EAN
    3250610093030
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání světel - Serie Glas

    LED modul podsvícení, 1930/Glas, R.Cl. WDA2535W

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    LED modul podsvícení, 1930/Glas, R.Cl.

    WDA2535W

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      5,21 739 mA
    Rozměry
    • Výška
      51 mm
    • Šířka
      51 mm
    • Hloubka
      22,10 mm
    Výkon
    • Příkon
      1,70 mA
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    Osvět­lení
    • Typ svítidla
      LED
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50-60 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WDA2535W
    PDF
    RoHS report WDA2535W
    PDF
    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB

    Ke stažení

    • Obrázek WDA2535W | Hager

      Obrázek produktu WDA2535W

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WDA2535W | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WDA2535W

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-27

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2026-03-02 | Hager

      Instalační návod en-GB 2026-03-02

      PDF
      5,62 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-19 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WTW1000WBG - Centrální díl s kličkou, 1930 porc, bílá
      WTW1000WBG
      Centrální díl s kličkou, 1930 porc, bílá
    • 2
      WTW1000WG - Centrální díl, s kličkou, pro otočný vyp
      WTW1000WG
      Centrální díl, s kličkou, pro otočný vyp
    • 3
      WTW1000BG - Centrální díl s kličkou pro otočný vypín
      WTW1000BG
      Centrální díl s kličkou pro otočný vypín
    • 4
      WDE387603 - Vypínač, otočný, ř. 6, Berker 1930/Glas
      WDE387603
      Vypínač, otočný, ř. 6, Berker 1930/Glas
    • 5
      19058008 - Fólie pro kulaté LED signální světlo se symbolem "Vozíčkář", příslušenství
      19058008
      Fólie pro kulaté LED signální světlo se symbolem "Vozíčkář", příslušenství

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.