Zásuvka HDMI, K.1, antracit mat 3315427006
EAN
4011334330561
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 9 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyHDMI
-
Počet přípojek1
Frekvence
-
Frekvence50 - 85 Hz
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka28,30 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž18 mm
-
Vestavěná hloubka16,80 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
StíněnýAno
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Související systémyBerker K.x
Texty
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2023-06-20
PDF267,76 kB
Více dokumentace