Zásuvka VGA, R.1/R.3, černá lesk 3315402045
EAN
4011334367185
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 10 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 152 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyVGA
-
Počet přípojek1
Frekvence
-
Frekvenční rozsah videa160 MHz
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka23,50 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž14 mm
-
Vestavěná hloubka12 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
StíněnýAno
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyR.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 3315402045
Zásuvka VGA, R.1/R.3, černá lesk
PDF -
Installation manual
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installation manual en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installation manual en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Více dokumentace