The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 32723515
    EAN
    4011334391456
    Balení
    1 ks
    • Montáž s krytím IP55

    32723515

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    32723515

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Náhradní klíč ke spínači 1 dostupné produkty
    • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Náhradní klíč ke spínači
    • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • SK001

      Náhradní klíče pro SK606 (2ks)

      0,00 €  / *
    • 13383513

      0,00 €  / *
    • 13383512

      0,00 €  / *
    • 13383502

      0,00 €  / *
    • 13383503

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Typ žalu­zi­ového spínače
      1-pól. spínač
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      240 V
    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    • Spínací proud
      10 A
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -15 - 30 °C
    Texty
    • Způsob zapo­jení
      1pólový
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování
    • Svorka
      S dvou­vo­di­čovou připo­jovací svor­kovnicí Wago pro zapo­jení, Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou­vo­di­čových připo­jova­cích svorek Wago v podlahovém pouzdře, Izolované vstupní svorky pro NAHORU a DOLŮ
    • Funkce
      S aretací tlačítka
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      W.1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 32723515
    PDF
    RoHS report 32723515
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 32723515 | Hager

      Obrázek produktu 32723515

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet 32723515 | Hager

      Hager Product data sheet 32723515

      Product data sheet cs-CZ 2026-03-06

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-11-04 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-04

      PDF
      82,21 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      30483515 -
      30483515
    • 2
      80141300 - Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá
      80141300
      Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá
    • 3
      50453515 -
      50453515
    • 4
      30483512 -
      30483512
    • 5
      30653512 -
      30653512

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.