The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž pod omítku s krytím IP44
  • 1904
  • Montáž pod omítku s krytím IP44

Kovový kryt, ovládácí skříňka IP44 1904

EAN
4011334019589
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kovový kryt, ovládácí skříňka IP44

1904

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 4416

    Uzamykatelný střídavý přepínač 2p. s potiskem, pro cylindrickou vložku, vestavný

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Kód RAL
    9006
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Hliník
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    125 mm
  • Šířka
    89 mm
  • Hloubka
    2 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP44

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 1904
PDF
Hager RoHS report 1904
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 1904 | Hager

    Obrázek produktu 1904

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 1904 | Hager

    Hager Product data sheet 1904

    Kovový kryt, ovládácí skříňka IP44

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    151819 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
    151819
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
  • 2
    15047106 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
    15047106
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
  • 3
    15047103 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
    15047103
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
  • 4
    15047104 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
    15047104
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
  • 5
    151811 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá
    151811
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.