The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Kompletní produkty - Berker S.1
    • 4416
    EAN
    4011334029007
    Balení
    1 ks
    • Kompletní produkty - Berker S.1

    Uzamykatelný střídavý přepínač 2p. s potiskem, pro cylindrickou vložku, vestavný 4416

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Uzamykatelný střídavý přepínač 2p. s potiskem, pro cylindrickou vložku, vestavný

    4416

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    1818
    1818
    Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    181801
    181801
    Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 1818

      Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství

      0,00 €  / *
    • 181801

      Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      5 A
    • Jmenovitý proud
      5 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      240 V
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Základní prvek s plnou krycí deskou
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      73 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      35 mm
    • Průměr
      65 mm
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    • Způsob zapo­jení
      2pólový spínač/pře­pínač

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 4416
    PDF
    RoHS report 4416
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 4416 | Hager

      Obrázek produktu 4416

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 4416 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 4416

      Uzamykatelný střídavý přepínač 2p. s potiskem, pro cylindrickou vložku, vestavný

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-04-30 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-30

      PDF
      348,07 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      47229909 - Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC kompletní s rámečkem, S.1/B.x, barva bílá matná
      47229909
      Zásuvka SCHUKO kompletní s rámečkem, S.1/B.x, bílá mat
    • 2
      47229939 - Zásuvka SCHUKO kompletní s rámečkem, S.1/B.x, stříbrná mat
      47229939
      Zásuvka SCHUKO kompletní s rámečkem, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 3
      47228982 - Zásuvka SCHUKO kompletní s rámečkem, S.1/B.x, krémová lesk
      47228982
      Zásuvka SCHUKO kompletní s rámečkem, S.1/B.x, krémová lesk
    • 4
      47229949 - Zásuvka SCHUKO kompletní s rámečkem, S.1/B.x, antracit mat
      47229949
      Zásuvka SCHUKO kompletní s rámečkem, S.1/B.x, antracit mat
    • 5
      47228989 - Zásuvka SCHUKO kompletní s rámečkem, S.1/B.x, bílá lesk
      47228989
      Zásuvka SCHUKO kompletní s rámečkem, S.1/B.x, bílá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.