The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker R.8
  • Rámečky a krabice pro vestavbu - Berker R.8
  • 18720030
  • Designové řady vypínačů

Instalační pouzdro pro zazdění, 3-násobné , R.8, červená 18720030

EAN
4011334502869
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Instalační pouzdro pro zazdění, 3-násobné , R.8, červená

18720030

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (5)
Previous
Previous
10132609
10132609
Rámeček, 3-násobný, R.8, sklo bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
10132616
10132616
Rámeček, 3-násobný, R.8, sklo černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
10132674
10132674
Rámeček, 3-násobný, R.8, Alu elox
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
10132614
10132614
Rámeček, 3-násobný, R.8, nerezová ocel
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • 10132609

    Rámeček, 3-násobný, R.8, sklo bílá

    0,00 €  / *
  • 10132616

    Rámeček, 3-násobný, R.8, sklo černá

    0,00 €  / *
  • 10132674

    Rámeček, 3-násobný, R.8, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 10132614

    Rámeček, 3-násobný, R.8, nerezová ocel

    0,00 €  / *
  • 18721030

    Vestavná instalační krabice, 3-násobná, R.8, bílá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 10132609

    Rámeček, 3-násobný, R.8, sklo bílá

    0,00 €  / *
  • 10132616

    Rámeček, 3-násobný, R.8, sklo černá

    0,00 €  / *
  • 10132674

    Rámeček, 3-násobný, R.8, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 10132614

    Rámeček, 3-násobný, R.8, nerezová ocel

    0,00 €  / *
  • 18721030

    Vestavná instalační krabice, 3-násobná, R.8, bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    92,50 mm
  • Šířka
    234 mm
  • Průměr
    0
  • Hloubka
    64 mm
Připo­jení
  • Počet vstupů potrubí
    8
Kabel
  • Průměr kabelu
    14 mm
Přenos
  • Lze spojit
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Barva
    Červená
  • Povr­chová úprava
    Matná
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 18720030
PDF
Hager RoHS report 18720030
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 18720030 | Hager

    Obrázek produktu 18720030

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 18720030 | Hager

    Hager Produktový list 18720030

    Instalační pouzdro pro zazdění, 3-násobné , R.8, červená

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-07 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-07

    PDF
    344,11 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    10122609 - Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo bílá
    10122609
    Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo bílá
  • 2
    10122616 - Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo černá
    10122616
    Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo černá
  • 3
    10112609 - Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo bílá
    10112609
    Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo bílá
  • 4
    10112614 - Rámeček, 1-násobný, R.8, nerezová ocel
    10112614
    Rámeček, 1-násobný, R.8, nerezová ocel
  • 5
    10112616 - Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo černá
    10112616
    Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.