The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker R.8
  • Rámečky a krabice pro vestavbu - Berker R.8
  • 18721030
  • Designové řady vypínačů

Vestavná instalační krabice, 3-násobná, R.8, bílá 18721030

EAN
4011334502906
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vestavná instalační krabice, 3-násobná, R.8, bílá

18721030

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
10132609
10132609
Rámeček, 3-násobný, R.8, sklo bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
10132616
10132616
Rámeček, 3-násobný, R.8, sklo černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
10132674
10132674
Rámeček, 3-násobný, R.8, Alu elox
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
10132614
10132614
Rámeček, 3-násobný, R.8, nerezová ocel
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Krabice pro vestavbu do zdi/stropu 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krabice pro vestavbu do zdi/stropu
  • 18720030

    Instalační pouzdro pro zazdění, 3-násobné , R.8, červená

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • 10132609

    Rámeček, 3-násobný, R.8, sklo bílá

    0,00 €  / *
  • 10132616

    Rámeček, 3-násobný, R.8, sklo černá

    0,00 €  / *
  • 10132674

    Rámeček, 3-násobný, R.8, Alu elox

    0,00 €  / *
  • 10132614

    Rámeček, 3-násobný, R.8, nerezová ocel

    0,00 €  / *
  • 18720030

    Instalační pouzdro pro zazdění, 3-násobné , R.8, červená

    0,00 €  / *
  • 18720040

    Instalační pouzdro pro zazdění, 4-násobné , R.8, červená

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    84 mm
  • Šířka
    226 mm
  • Průměr
    0
  • Hloubka
    60,50 mm
Připo­jení
  • Počet vstupů potrubí
    16
Kabel
  • Průměr kabelu
    16 mm
Přenos
  • Lze spojit
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Barva
    Bílá
  • Povr­chová úprava
    Matná
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB

Ke stažení

  • Obrázek 18721030 | Hager

    Obrázek produktu 18721030

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 18721030 | Hager

    Hager Produktový list 18721030

    Vestavná instalační krabice, 3-násobná, R.8, bílá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-07 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-07

    PDF
    344,11 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    10122609 - Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo bílá
    10122609
    Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo bílá
  • 2
    10122616 - Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo černá
    10122616
    Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo černá
  • 3
    10112609 - Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo bílá
    10112609
    Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo bílá
  • 4
    10112614 - Rámeček, 1-násobný, R.8, nerezová ocel
    10112614
    Rámeček, 1-násobný, R.8, nerezová ocel
  • 5
    10112616 - Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo černá
    10112616
    Rámeček, 1-násobný, R.8, sklo černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.