The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker R.8
    • Rámečky a krabice pro vestavbu - Berker R.8
    • 18721020
    EAN
    4011334502890
    Balení
    1 ks
    • Rámečky a krabice pro vestavbu - Berker R.8

    Vestavná instalační krabice, 2-násobná, R.8, bílá 18721020

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vestavná instalační krabice, 2-násobná, R.8, bílá

    18721020

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    10122609
    10122609
    Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo bílá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    10122616
    10122616
    Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    10122674
    10122674
    Rámeček, 2-násobný, R.8, Alu elox
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    10122614
    10122614
    Rámeček, 2-násobný, R.8, nerezová ocel
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Krabice pro vestavbu do zdi/stropu 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Krabice pro vestavbu do zdi/stropu
    • 18720020

      Instalační pouzdro pro zazdění, 2-násobné , R.8, červená

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • 10122609

      Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10122616

      Rámeček, 2-násobný, R.8, sklo černá

      0,00 €  / *
    • 10122674

      Rámeček, 2-násobný, R.8, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 10122614

      Rámeček, 2-násobný, R.8, nerezová ocel

      0,00 €  / *
    • 18720020

      Instalační pouzdro pro zazdění, 2-násobné , R.8, červená

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      84 mm
    • Šířka
      155 mm
    • Průměr
      0
    • Hloubka
      60,50 mm
    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      12
    Kabel
    • Průměr kabelu
      16 mm
    Přenos
    • Lze spojit
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Barva
      Bílá
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB

    Ke stažení

    • Obrázek 18721020 | Hager

      Obrázek produktu 18721020

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 18721020 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 18721020

      Vestavná instalační krabice, 2-násobná, R.8, bílá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      367,02 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      10122674 - Rámeček, 2-násobný, R.8, Alu elox
      10122674
      Rámeček, 2-násobný, R.8, Alu elox
    • 2
      18721010 - Vestavná instalační krabice, 1-násobná, R.8, bílá
      18721010
      Vestavná instalační krabice, 1-násobná, R.8, bílá
    • 3
      10112614 - Rámeček, 1-násobný, R.8, nerezová ocel
      10112614
      Rámeček, 1-násobný, R.8, nerezová ocel
    • 4
      18720020 - Instalační pouzdro pro zazdění, 2-násobné , R.8, červená
      18720020
      Instalační pouzdro pro zazdění, 2-násobné , R.8, červená
    • 5
      10122614 - Rámeček, 2-násobný, R.8, nerezová ocel
      10122614
      Rámeček, 2-násobný, R.8, nerezová ocel

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.