The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker W.1
    • Systé­mové části - W.1
    • 18143512
    EAN
    4011334390619
    Balení
    10 ks
    • Systé­mové části - W.1
    • Montáž s krytím IP55
    • Vidět víc

    Kabelová / trubková průchodka, W.1, bílá mat 18143512

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kabelová / trubková průchodka, W.1, bílá mat

    18143512

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Hloubka
      8 mm
    • Výška
      37 mm
    Vyba­vení
    • Typ kabe­lového vstupu
      Uzavřené
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Matná

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 18143512
    PDF
    RoHS report 18143512
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 18143512 | Hager

      Obrázek produktu 18143512

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 18143512 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 18143512

      Kabelová / trubková průchodka, W.1, bílá mat

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      131,18 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      50553522 -
      50553522
    • 2
      50753532 -
      50753532
    • 3
      6118913505 - Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat
      6118913505
      Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat
    • 4
      50453522 -
      50453522
    • 5
      6719323505 -
      6719323505

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.